- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Módulos de campo ProcessLine para zonas húmedas
- AC200A
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Módulo AS-i ATEX |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Corriente máxima total [A] | 2 |
Suministro de tensión adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -15...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68, IP 69K) |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
CEM |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 630,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Junta tórica: EPDM; Tapones de protección: PP |
Material de la junta | EPDM |
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | M12 |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|
---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |