- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Todos los módulos de E/S AS-Interface
- AC2057
Módulo AirBox AS-Interface
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
Módulo AirBox AS-Interface
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- Para la activación descentralizada de cilindros y accionadores giratorios
- Combinación de módulo de E/S AS-i y válvula magnética
- Alta eficiencia energética gracias al uso cerca del actuador
- Menor complejidad de montaje y cableado
- Montaje y cableado muy sencillos sobre el zócalo para módulo
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 165 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas neumáticas: 1 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 100 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 3 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 |
Punto de conmutación alto [V] | > 10 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas neumáticas | 1; (contacto inversor neumático ; monoestable) |
---|---|
Alimentación de los actuadores en las salidas | AS-i |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Modo de direccionamiento ampliado | no | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Perfil AS-i | S-3.F | ||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Tipo de montaje | Montaje de rosca | |
Materiales | Carcasa: PBT; piezas metálicas: inox (1.4305 / 303); Junta de estanqueidad: FKM | |
Sistema neumático | 1 válvula de asiento de 4/2 vías | |
Rango de presión operativa [bar] | 3...8 | |
Rango de presión operativa [MPa] | 0,3...0,8 | |
Nota sobre el rango de presión operativa |
|
|
Caudal de aire a 6/5 bares [l/min] | 500 | |
Caudal de aire a 6/0 bares [l/min] | 700 | |
Consistencia del aire comprimido | filtrado (5 µm); lubrificado (ISO-VG10) o sin lubrificar | |
Conexiones neumáticas de tubo | Legris LF 3000/8 | |
Salida de aire | aire de escape derivable a través de racor de empalme |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | pines de contacto al zócalo, FK / PG: |
---|