Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2230
SmartL25 4DI 4DO C
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC2230
SmartL25 4DI 4DO C
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4 |
---|---|
Aplicación | Montaje en armarios eléctricos |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Suministro de tensión adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] | 4000; (AUX) |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2) |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 18...30; (DC) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 20...30; (AUX) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-12: 700 mA; categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | AUX |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...75 | |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) | |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | |
Grado de protección | IP 20 | |
Grado de protección de los bornes | IP 20 | |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notas | El equipo debe recibir el suministro de tensión de una fuente de alimentación con separación galvánica.; Esta fuente de alimentación debe disponer en la parte secundaria de un fusible con homologación UL (véase anexo).; Opcionalmente también se puede utilizar una fuente de clase 2 para la alimentación auxiliar. |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | |||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | sí | |||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M4 | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
Código ID1 AS-i [hex] | 7; (fijo) | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 124401 | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 107,1 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en carril DIN |
Materiales | plástico; PC-GF20 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | conectores: 4 x ; espaciado entre contactos: 5,0 mm |
---|