• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Montaje en armarios eléctricos
  5. AC2255

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC2255

SmartL25 4DI 2DO R C

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC2255

SmartL25 4DI 2DO R C

  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Cableado sencillo y rápido por medio de bornes elásticos de resorte
  • Diseño especialmente compacto
  • Bornes dobles para el paso en bucle de los cables del suministro de tensión
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cruus
Campo de aplicación
Aplicación Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 50
Suministro de tensión adicional [V] 20...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 600; (AUX)
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas relé: 2
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas AUX
Alimentación de tensión [V] 18...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 500
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Rango de tensión DC [V] 24
Rango de tensión AC [V] 10...240
Corriente máxima por cada salida [mA] 6000; (240 V AC; 24 V DC; carga resistiva)
Número de salidas relé 2
Protección contra cortocircuitos no
Separación galvánica
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 20
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [años] 383
Notas El equipo debe recibir el suministro de tensión de una fuente de alimentación con separación galvánica.; Esta fuente de alimentación debe disponer en la parte secundaria de un fusible con homologación UL (véase anexo).; Opcionalmente también se puede utilizar una fuente de clase 2 para la alimentación auxiliar.
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-7.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.E
Certificado AS-i solicitado
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada I-1 I-2 I-3 I-4
Salida O-1 O-2 - -
Datos mecánicos
Peso [g] 171
Tipo de montaje montaje en carril DIN
Materiales PC-GF20
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo I1...I4, O1....O2
Disponibilidad LED, verde AS-i, AUX
errores LED, rojo
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Conector
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión conector de hilera de pines: