• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores para válvulas
  4. Sensores para accionadores giratorios
  5. AC2317

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

AC2317

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

AC2317

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Con activación y monitorización de los fallos de la válvula magnética
  • Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
  • Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Características del producto
Alimentación AS-i
Alcance [mm] 4
Dimensiones [mm] 55 x 60 x 35
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 260
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2
Entradas
Número de entradas digitales 2
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 20...30
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales no
Salidas
Alimentación AS-i
Número de salidas digitales 2
Corriente máxima por cada salida [mA] 100
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica no
Alimentación de los actuadores en las salidas AS-i
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
EN 61000-6-2
MTTF [años] 310
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.1
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil AS-i S-7.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.E
Certificado AS-i 75001
Datos mecánicos
Peso [g] 178,5
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 55 x 60 x 35
Materiales PBT; PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, amarillo
error 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
Arandela de fijación
tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35
arandelas: 2
Notas
Notas
Las salidas no deben estar conmutadas simultáneamente cuando la corriente de carga total supera los 100 mA.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable
Conexión eléctrica - conector hembra
Ausgänge Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable