• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
  5. AC2413

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2413

CompactModule 4 SB

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2413

CompactModule 4 SB

  • Montaje y cableado muy sencillos
  • Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 2000
Corriente máxima total [A] 4
Suministro de tensión adicional [V] 20...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 2000; (AUX)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Datos mecánicos
Peso [g] 272,5
Tipo de montaje conexión directa a cable plano AS-i
Dimensiones [mm] 118,2 x 60 x 27
Materiales PA 6.6; conector hembra: latón niquelado; tomas roscadas en el zócalo: latón niquelado; Junta tórica: FKM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Accesorios (opcionales)
casquillo de refuerzo de inox, para montaje en caso de fuertes cargas mecánicas, E70402
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: M12; codificación: A