- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
- AC2417
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2417
CompactModule 4DO T M12
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2417
CompactModule 4DO T M12
- Montaje y cableado muy sencillos
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 75 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Suministro de tensión adicional [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] | 4000; (AUX) |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 15...30; (AUX) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 2000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | AUX |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 300 | ||||||
Homologación UL |
|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | posibilidad de direccionamiento por infrarrojos | ||||||||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | ||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-8.0.F | ||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0.F | ||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 92201 | ||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 292,5 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Materiales | PA; conector hembra: latón niquelado; tomas roscadas en el zócalo: latón niquelado; Junta tórica: FKM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: M12; codificación: A |