• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
  5. AC2451

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2451

CompactModule 4DI M12 V4A

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2451

CompactModule 4DI M12 V4A

  • Montaje y cableado muy sencillos
  • Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 250
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 20...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 200
Limitación de corriente de entrada [mA] 15
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [años] 382
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Modo de direccionamiento ampliado no
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-0.0.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 0
Código ID AS-i [hex] 0.E
Certificado AS-i 40501
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1 I-2 I-3 I-4
pin 2+4 2+4 2+4 2+4
Datos mecánicos
Peso [g] 292
Tipo de montaje conexión directa a cable plano AS-i
Materiales PA; conector hembra: inox (1.4404 / 316L); tomas roscadas en el zócalo: inox (1.4404 / 316L); tornillos: 1.4578 (acero inoxidable / 316Cu); contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado; Junta tórica: EPDM
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo I1...I4
Disponibilidad LED, verde AS-i
errores LED, rojo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Accesorios (opcionales)
casquillo de refuerzo de inox, para montaje en caso de fuertes cargas mecánicas, E70402
Notas
Notas
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: M12; codificación: A