- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
- AC2453
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2453
CompactM12 4 SB V4A
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2453
CompactM12 4 SB V4A
- Montaje y cableado muy sencillos
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 2000 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Suministro de tensión adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] | 2000; (AUX) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 272 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Dimensiones [mm] | 118,2 x 60 x 27 |
Materiales | PA 6.6; conector hembra: inox (1.4404 / 316L); tomas roscadas en el zócalo: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: EPDM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado; tornillos 1.4578 (acero inoxidable / 316Cu) |
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: M12; codificación: A |