• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
  5. AC2454

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

  • Montaje y cableado muy sencillos
  • Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Versión solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 250
Corriente máxima total [A] 4
Suministro de tensión adicional [V] 10...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 4000; (AUX)
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas
Número de entradas digitales 4; (bidireccional)
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 20...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 200
Limitación de corriente de entrada [mA] 15
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 4
Circuito PNP
Rango de tensión DC [V] 10...30; (AUX)
Corriente máxima por cada salida [mA] 2000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))
Corriente máxima total de las salidas [A] 4
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica
Alimentación de los actuadores en las salidas AUX
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [años] 190
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Parámetros AS-i
Versión AS-i 3.0
Direccionamiento AS-i posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M4
Perfil AS-i S-7.A.7
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.7
Certificado AS-i 126801
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Salida 1 2 3 4
conector hembra O-1 O-2 O-3 O-4
pin 4 4 4 4
Datos mecánicos
Peso [g] 370,5
Tipo de montaje conexión directa a cable plano AS-i
Materiales PA 6.6; conector hembra: inox (1.4404 / 316L); tomas roscadas en el zócalo: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: EPDM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado; tornillos 1.4578 (acero inoxidable / 316Cu)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo I1...I4, O1...O4
Disponibilidad LED, verde AS-i, AUX
errores LED, rojo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Componentes incluidos
casquillo de refuerzo de acero inoxidable para montaje en caso de fuertes cargas mecánicas, E70402
Notas
Notas
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Entradas
Conexión Conector: 4 x M12; codificación: A
Conexión eléctrica - Salidas
Conector: 4 x M12; codificación: A