- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
- AC2468
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2468
CompactM12 4 DI-Y A/B M12
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2468
CompactM12 4 DI-Y A/B M12
- Montaje y cableado muy sencillos
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2) |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30; (DC) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Limitación de corriente de entrada [mA] | 15 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 383 | ||||||
Homologación UL |
|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | posibilidad de direccionamiento por infrarrojos | ||||||||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | sí | ||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 126401 | ||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 303 |
---|---|
Materiales | PA; conector hembra: latón niquelado; Junta tórica: FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | M12 |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - AS-i
Conector: M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conexión | Conector: M12; codificación: A |
---|