- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
- AC2479
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2479
CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2479
CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Suministro de tensión adicional [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] | 4000; (AUX) |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2) |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30; (DC) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Limitación de corriente de entrada [mA] | 15 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 10...30; (AUX) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 2000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | AUX |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 194 | ||||||||
Homologación UL |
|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 361 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Materiales | PA; conector hembra: latón niquelado; tomas roscadas en el zócalo: latón niquelado; Junta tórica: FKM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: M12; codificación: A |
---|