- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
- AC2488
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2488
CompactM8 8DI
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2488
CompactM8 8DI
- Montaje y cableado muy sencillos
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4 |
---|---|
Aplicación | Montaje de campo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 230 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 8 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 8 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2) |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 18...30; (DC) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 180 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...60 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 150 | ||||
Homologación UL |
|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de parametrado |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 150,5 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje en pared posterior |
Dimensiones [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | M12 |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - AS-i
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Entradas
Conector: 8 x M8; codificación: A |