• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
  5. AC2489

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2489

CompactM8 2 x 4 DI A/B

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2489

CompactM8 2 x 4 DI A/B

  • Montaje y cableado muy sencillos
  • Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al encapsulado integral
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, la función y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 230
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 8
Entradas
Número de entradas digitales 8; (2 x Slave)
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 18...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 180
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...60
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [años] 114
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Parámetros AS-i
Versión AS-i 3.0
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-0.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 0
Código ID AS-i [hex] A.E
Certificado AS-i 133901
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1 I-2 I-3 I-4
pin 4 4 4 4
Bits de parametrado
Bit de parametrado Designación
P0 no utilizado
P1 indicación de fallos de periféricos : 1 activada / 0 desactivada
P2 no utilizado
P3 no utilizado
Datos mecánicos
Peso [g] 152
Tipo de montaje Montaje en pared posterior
Dimensiones [mm] 134,5 x 30 x 23,5
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo I1...I8
Disponibilidad LED, verde AS-i
errores LED, rojo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo M12
Accesorios
Componentes incluidos
Placa indicadora
Tapones de protección: 2
Accesorios (opcionales)
Tapón de protección: M8, E73005
Toma vampiro para cable plano: 1 m, cable redondo, E70583
Toma vampiro para cable plano: M12, E70096
Adaptador para carril DIN:, E73007
Notas
Notas
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Ajuste por defecto de los códigos ID1: esclavo 1=1 / esclavo 2=2
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - AS-i
Conector: M12; codificación: A
Conexión eléctrica - Entradas
Conector: M8; codificación: A