• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Módulos de campo ClassicLine con montaje a rosca
  5. AC2519

Módulo ClassicLine AS-Interface

AC2519

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Módulo ClassicLine AS-Interface

AC2519

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

  • Montaje y cableado muy sencillos
  • Conexión del cable plano AS-i mediante zócalos para módulos
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 157
Protección contra inversiones de polaridad
Suministro de tensión adicional [V] 24...30 DC; (AUX)
Suministro de tensión adicional opcional
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 550; (AUX)
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 4
Entradas
Precisión de la entrada analógica [%] 0,5
Salidas
Número de salidas analógicas 4; (conexión de actuadores de 2 hilos)
Salida analógica de tensión [V] 0...10
Resistencia mín. de carga [Ω] 1200
Resolución de la salida analógica 16 (1 bit = 1 mV)
Alimentación de los actuadores en las salidas AS-i / AUX
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
EN 61000-6-4 : 2001
EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [años] 145
Parámetros AS-i
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento; posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Perfil maestro AS-i M3; M4
Perfil AS-i S-7.3.6
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] 3.6
Datos mecánicos
Peso [g] 219,3
Tipo de montaje Interfaz AS-i para zócalos de cable plano/cable plano con alimentación externa
Materiales PBT
Par de apriete [Nm] 0,6...0,8
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
señal analógica LED, amarillo canales AO1...AO4
Disponibilidad LED, verde AS-i, AUX
errores LED, rojo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Zócalo para módulos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: M12; codificación: A