- Productos
- AC2625
Módulo de E/S para aplicaciones de campo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
Módulo de E/S para aplicaciones de campo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Datos del proceso, configuración y diagnóstico a través de PROFIBUS DP
- Integración directa en la instalación
- Versión muy robusta con encapsulado integral para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Sencilla puesta en marcha a través de archivo GSD
- Para la conexión directa de sensores IO-Link a PROFIBUS DP
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 200 |
Separación de potencial | no |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Alimentación de tensión [V] | 21,6...28,4 |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 500 |
Punto de conmutación alto [V] | 11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] | -3...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|
Tipo de transmisión | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.0 |
Número de puertos clase A | 4 |
Velocidad de transmisión | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 287 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA 6; relleno de pasta aislante: PU; pines de contacto: latón dorado |
Notas
Notas | Artículo descatalogado |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - PROFIBUS
Conector: M12; codificación: B |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Conector: M8; codificación: A |