- Productos
- AC2636
Módulo de E/S para aplicaciones de campo
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
Módulo de E/S para aplicaciones de campo
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
- Datos del proceso, configuración y diagnóstico a través de PROFIBUS DP
- Integración directa en la instalación
- Versión muy robusta con encapsulado integral para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Sencilla puesta en marcha a través de archivo GSD
- Para la conexión directa de hasta cuatro sensores analógicos a PROFIBUS DP
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 140 |
Separación de potencial | no |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 4 |
---|
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas | de la tensión de carga |
---|---|
Número de entradas analógicas | 4 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] | < ± 0,3 |
---|
Interfaces
Velocidad de transmisión | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 327,5 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA 6; relleno de pasta aislante: PU; pines de contacto: latón dorado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - PROFIBUS
Conector: M12; codificación: B |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Conector: M8; codificación: A |