Módulo de tarjeta AS-Interface
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
Módulo de tarjeta AS-Interface
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- Para el montaje en carcasas pequeñas, cajas de distribución y paneles de mando
- Cableado sencillo y rápido por medio de hilos a cablear
- Diseño especialmente compacto
- Para la integración de interruptores mecánicos en redes AS-i
- Conexión AS-i para cuatro dispositivos de mando y notificación
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4 |
---|---|
Aplicación | carcasa para panel de montaje |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 180; (sin sensores: < 30 mA; entradas y salidas activas: < 180 mA) |
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 0,15; (corriente total para todas las entradas y salidas alimentadas a través de AS-i: 150 mA) |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 18...30; (DC) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 150 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Número de salidas digitales | 4 |
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 18...30; (DC) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 0,15 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | AS-i |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 |
---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | sí |
Perfil maestro AS-i | M4 |
Perfil AS-i | S-7.A.7 |
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | A.7 |
Certificado AS-i | 102301 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 75,5 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en caja de conexión |
Dimensiones [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiales | Carcasa: PC inyectado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Cable: 0,2 m, PVC |