- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Módulos de campo ProcessLine para zonas húmedas
- AC2916
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Especial para el uso en entornos húmedos en la industria alimentaria y de bebidas
- Diseño higiénico sin rincones ni cantos
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 450 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 4 |
---|
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
---|---|
Número de entradas analógicas | 4; (conexión de sensores de 2 y 3 hilos) |
Entrada analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 18...30 |
Caída de tensión máx. sobre la carga para la tensión nominal [V] | 10 |
Resolución de la entrada analógica | 1 bit = 1 µA |
Precisión de la entrada analógica [%] | 0,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 98 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | no |
Perfil maestro AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.E |
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | 3.E |
Certificado AS-i | 101108 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 607 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiales | toma roscada: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Junta tórica: EPDM; Tapón de protección: PP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | M12 |
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - AS-i
Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: 4 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm |