• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Módulos de campo ProcessLine para zonas húmedas
  5. AC2923

Módulo ProcessLine AS-Interface

AC2923

ProcessLine 4AI C IP69K

Módulo ProcessLine AS-Interface

AC2923

ProcessLine 4AI C IP69K

  • Especial para el uso en entornos húmedos en la industria alimentaria y de bebidas
  • Diseño higiénico sin rincones ni cantos
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 450
Protección contra inversiones de polaridad
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 4
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Número de entradas analógicas 4; (conexión de sensores de 2, 3 y 4 hilos)
Entrada analógica de corriente [mA] 4...20
Entrada analógica de tensión [V] 18...30
Caída de tensión máx. sobre la carga para la tensión nominal [V] 10
Resolución de la entrada analógica 1 bit = 1 µA
Precisión de la entrada analógica [%] 0,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -5...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 68; IP 69K
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 62026-2
EN 61000-6-2
MTTF [años] 98
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Modo de direccionamiento ampliado no
Perfil maestro AS-i M3; M4
Perfil AS-i S-7.3.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] 3.E
Certificado AS-i 101108
Datos mecánicos
Peso [g] 625
Dimensiones [mm] Ø 137,3 / L = 80
Materiales toma roscada: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Junta tórica: EPDM; Tapón de protección: PP
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
señal analógica LED, amarillo canales AI1...AI4
Disponibilidad LED, verde AS-i
errores LED, rojo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo M12
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Tapón de protección: M12, E70297
Toma vampiro para cable plano:, E70455
Llave dinamométrica:, E70390
Notas
Notas
si los sensores son alimentados a través de AS-i, la carga total no debe superar los 380 mA.
la carga para una conexión individual del sensor no debe superar los 200 mA.
En caso de conexión de un sensor sin alimentación propia, se deben puentear externamente los pines 3 y 4.
las entradas (pines 2 y 4) tienen una separación galvánica entre ellas y no tienen conexión con AS-i.
La alimentación de los sensores (pins 1 y 3) está conectada eléctricamente con AS-i.
MEW = % del valor final del rango de medición
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - AS-i
Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: 4 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm