Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC3203
SmartL25 4 DO T C
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- Para el uso en armarios eléctricos
- Cableado sencillo y rápido por medio de bornes elásticos de resorte
- Diseño especialmente compacto
- Bornes dobles para el paso en bucle de los cables del suministro de tensión
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje en armarios eléctricos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 30 |
Suministro de tensión adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] | 4000; (AUX) |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 20...30; (AUX) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-12: 700 mA; categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | AUX |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...75 | |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) | |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | |
Grado de protección | IP 20 | |
Grado de protección de los bornes | IP 20 | |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 348 | ||||||
Notas | El equipo debe recibir el suministro de tensión de una fuente de alimentación con separación galvánica.; Esta fuente de alimentación debe disponer en la parte secundaria de un fusible con homologación UL (véase anexo).; Opcionalmente también se puede utilizar una fuente de clase 2 para la alimentación auxiliar. |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | ||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | ||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Perfil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 8 | ||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Certificado AS-i | 124403 | ||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 115,2 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en carril DIN |
Materiales | plástico; PC-GF20 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | conectores: 4 x ; espaciado entre contactos: 5,0 mm |
---|