• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Prolongadores, terminaciones y testeadores de cable
  5. AC3225

Repetidor AS-Interface

AC3225

SmartL25 AS-i Repeater II

Repetidor AS-Interface

AC3225

SmartL25 AS-i Repeater II

  • Para aumentar la longitud del cable en la red AS-i
  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Cableado sencillo y rápido por medio de conectores COMBICON con bornes roscados
  • Diseño especialmente compacto
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento y los errores
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: AC3226 Comparador de productos: AC3225 / AC3226 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Extensión de la red AS-i en otros 100 m
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 60; (por cada ramal AS-i)
Control de subtensión no
Salidas
Alimentación AS-i
Separación galvánica
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...75
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 20
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 62026-2
Datos mecánicos
Peso [g] 154
Tipo de montaje montaje en carril DIN
Materiales PC-GF20
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 2 x LED, verde
cortocircuito 2 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
conectores COMBICON
Notas
Notas
El prolongador AS-i no ocupa una dirección de esclavo.
El número total des esclavos por maestro se mantiene.
No se requiere parametrizar.
Cantidad por pack 1 unid.