Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Con activación y monitorización de los fallos de la válvula magnética
- Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
- Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 55 x 60 x 35 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 160 |
Clase de protección | III |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance operativo de la leva [mm] | 74 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X | ||
---|---|---|---|
Nota sobre el marcado ATEX |
|
||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 310 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.1 |
---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | sí |
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | A.E |
Datos mecánicos
Peso [g] | 766,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiales | Carcasa: PBT naranja; tapa: PC negro; Carcasa de protección contra impactos: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Elektrischer Anschluss | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |
---|