Características del producto
Alimentación |
AS-i |
Alcance [mm] |
4 |
Dimensiones [mm] |
55 x 60 x 35 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corriente [mA] |
160 |
Clase de protección |
III |
Rango de detección
Alcance [mm] |
4 |
Alcance operativo de la leva [mm] |
74 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Grado de protección |
IP 5x; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 67) |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X |
Nota sobre el marcado ATEX |
solamente en combinación con la carcasa de protección contra impactos |
|
CEM |
|
MTTF [años] |
404 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i |
2.1 |
Modo de direccionamiento ampliado |
sí |
Configuración de E/S AS-i [hex] |
7 |
Código ID AS-i [hex] |
A.E |
Datos mecánicos
Peso [g] |
779,5 |
Dimensiones [mm] |
55 x 60 x 35 |
Materiales |
Carcasa: PBT naranja; tapa: PC negro; Carcasa de protección contra impactos: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
función |
1 x LED, amarillo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
Carcasa de protección contra impactos |
Placa de montaje: 1 |
tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35 |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Elektrischer Anschluss |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |