• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Controladores de seguridad
  4. Pasarelas AS-i con PLC a prueba de fallos
  5. AC422S

Pasarela EtherNet/IP AS-Interface con PLC a prueba de fallos

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

Pasarela EtherNet/IP AS-Interface con PLC a prueba de fallos

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

  • Con interfaz de bus de campo integrada y PLC a prueba de fallos
  • Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
  • Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
  • Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
  • Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación pasarela EtherNet/IP con preprocesamiento seguro
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (AUX)
Consumo de corriente [mA] < 750
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
Cantidad de maestros AS-i 2
Separación de potencial
Entradas
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas según MBTS/MBTP
Alimentación de tensión [V] 18...24
Salidas
Circuito PNP
Rango de tensión DC [V] 18...32; (según MBTS/MBTP)
Corriente máxima por cada salida [mA] 500
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Protocolo EtherCAT
Tipo de utilización programación
Ethernet - EtherNet/IP
Velocidad de transmisión 100 MBaud
Protocolo EtherNet/IP
Tipo de utilización transmisión de datos; programación
Ethernet - FSoE
Protocolo FSoE
Ethernet - Modbus TCP
Velocidad de transmisión 10 MBaud; 100 MBaud
Tipo de conector RJ45
Protocolo Modbus TCP
Tipo de utilización programación
Ethernet - TCP/IP
Velocidad de transmisión 10 MBaud; 100 MBaud
Tipo de conector RJ45
Protocolo TCP/IP
Tipo de utilización programación
Ethernet - UDP/IP
Velocidad de transmisión 10 MBaud; 100 MBaud
Tipo de conector RJ45
Protocolo UDP/IP
Tipo de utilización programación
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...45
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...70
Grado de protección IP 20
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos
ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time) [h] 175200
Vida útil TM (indicación adicional)
20 años
PFH [1/h] 1,21E-08
Parámetros AS-i
Versión AS-i 3.0
Perfil maestro AS-i M4
Certificado AS-i 125301
Datos mecánicos
Peso [g] 811
Carcasa carcasa para montaje en carril DIN
Materiales aluminio con revestimiento de polvo; chapa de acero galvanizado; PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 1 x LED, rojo / verde
pantalla gráfica LCD
Accesorios
Componentes incluidos
Bornes de conexión
Notas
Cantidad por pack 1 unid.