• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Zócalos para módulos
  5. AC5011

Zócalo para módulos AS-Interface

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

Zócalo para módulos AS-Interface

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

  • Interfaz AS-i para módulo superior
  • Conexión segura con el cable plano AS-i gracias a la técnica de montaje rápido
  • Para montaje en carril DIN o en paneles
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
  • cul
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Suministro de tensión adicional [V] 24 DC
Salidas
Alimentación AS-i
Poder de corte < 2 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parámetros AS-i
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Datos mecánicos
Peso [g] 61
Tipo de montaje Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones [mm] 45 x 80 x 20
Materiales PBT
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
pines de contacto en el módulo superior: