Campo de aplicación
Versión |
AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
Aplicación |
Montaje de campo |
Datos eléctricos
Clase de protección |
III |
Detección de sobrecorriente |
sí; (4400 mA ± 200 mA) |
Funcionamiento AS-i
Tensión de alimentación [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Consumo de corriente [mA] |
4000; (AS-i) |
Suministro de tensión adicional [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] |
4000; (AUX) |
Funcionamiento IO-Link
Tensión de alimentación [V] |
20...30 DC; (US) |
Consumo de corriente [mA] |
4000; (US) |
Suministro de tensión adicional [V] |
20...30 DC; (UA) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] |
4000; (UA) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
4000 |
Grado de protección |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Grado de protección (NEMA 250) |
6P |
Grado de suciedad |
2 |
Fluidos químicos |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
278,9 |
Dimensiones [mm] |
152 x 59,3 x 38,4 |
Materiales |
Carcasa: PA naranja; Conectores: latón niquelado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
LED, verde AS-i / AUX / US / UA |
error |
LED, rojo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Power IN
funcionamiento AS-i |
Conector: M12; codificación: A; Par de apriete: 0,6...0,8 Nm |
Conexión eléctrica - Power OUT
funcionamiento AS-i 1...4 |
Conector: M12; codificación: A; Par de apriete: 0,6...0,8 Nm |