- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Módulos de campo ClassicLine con técnica de montaje rápido
- AC508A
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
- Tres sentidos seleccionables del cable plano
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Módulo AS-i ATEX |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 50 |
Corriente máxima total [A] | 2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 15...30; (según MBTP; a través de cable plano) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 50 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 211 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | ||||||||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | ||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Certificado AS-i solicitado | sí | ||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 228,5 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Materiales | PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos |
---|---|
Conexión | Conector: M12; codificación: A |