- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Módulos de campo ClassicLine con técnica de montaje rápido
- AC522A
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
- Tres sentidos seleccionables del cable plano
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Módulo AS-i ATEX |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 2 |
---|
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
---|---|
Número de entradas analógicas | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Entrada analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas analógicas | sí |
Resolución de la entrada analógica | 12 bit |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 50 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [años] | 174 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento |
Modo de direccionamiento ampliado | no |
Perfil maestro AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.D |
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | 3.D |
Certificado AS-i solicitado | sí |
Datos mecánicos
Peso [g] | 233 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Materiales | PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos | |
Conector: M12; codificación: A |