• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Todos los módulos de E/S AS-Interface
  5. AC5251

Módulo AirBox AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC5251

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

Módulo AirBox AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC5251

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

  • Para la activación descentralizada de cilindros y accionadores giratorios
  • Combinación de módulo de E/S AS-i y válvula magnética
  • Alta eficiencia energética gracias al uso cerca del actuador
  • Menor complejidad de montaje y cableado
  • Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Temperatura del fluido [°C] -10...50
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 280
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas neumáticas: 2
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 20...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 200
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas neumáticas 2; (contacto inversor neumático ; biestable)
Alimentación de los actuadores en las salidas AS-i
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...55
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [años] 258
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-7.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.E
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
salida neumática 2 4 - -
Datos mecánicos
Peso [g] 376
Tipo de montaje Montaje rápido
Materiales PA; POM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado
Sistema neumático 1 x válvula de corredera de 5/2 vías (sin solapamiento); biestable
Rango de presión operativa [bar] 3...8
Rango de presión operativa [MPa] 0,3...0,8
Rango de presión operativa [psi] 43,5...116
Caudal de aire a 6/5 bares [l/min] 500
Consistencia del aire comprimido aire comprimido sin lubrificar clase 6-3-1; aire comprimido lubrificado clase 6-3-4
Accionamiento manual pulsar brevemente o pulsar/girar/bloquear
Conexiones neumáticas de tubo 8 mm
Salida de aire aire de escape derivable a través de racor de empalme
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
errores LED, rojo
función LED, amarillo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Componentes incluidos
zócalo
Accesorios (opcionales)
Placa de montaje:, E74999
Zócalo para módulos:, E75000
Tapón de protección: M12, E73004
tapones de cierre:, E75231
silenciador:, E75232
Racor neumático en L:, E75228
Racor neumático en T:, E75227
Notas
Notas
En caso de un funcionamiento no neumático, introducir los tapones de cierre E75231 en las conexiones
Evitar la penetración de suciedad y polvo.
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Tenga en cuenta las indicaciones sobre aire comprimido y CEM/ESD en "Descargas"
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos
Conexión Conector: M12
Diagramas y curvas
Simbología neumática
1 x válvula de corredera de 5/2 vías (sin solapamiento); biestable