- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Todos los módulos de E/S AS-Interface
- AC5285
Módulo AirBox AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC5285
AirBox 2x3/2 2x2DI IP67
Módulo AirBox AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC5285
AirBox 2x3/2 2x2DI IP67
- Para la activación descentralizada de cilindros y accionadores giratorios
- Combinación de módulo de E/S AS-i y válvula magnética
- Alta eficiencia energética gracias al uso cerca del actuador
- Menor complejidad de montaje y cableado
- Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -10...50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 280 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas neumáticas: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 20...30; (a través de cable plano) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas neumáticas | 2 |
---|---|
Alimentación de los actuadores en las salidas | AS-i |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 287 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | |||||||||||||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | |||||||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 384,5 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje rápido |
Materiales | PA; POM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Sistema neumático | 2 x válvulas de corredera de 3/2 vías (sin solapamiento) |
Rango de presión operativa [bar] | 2...8 |
Rango de presión operativa [MPa] | 0,2...0,8 |
Rango de presión operativa [psi] | 29...116 |
Caudal de aire a 6/5 bares [l/min] | 500 |
Consistencia del aire comprimido | aire comprimido sin lubrificar clase 6-3-1; aire comprimido lubrificado clase 6-3-4 |
Accionamiento manual | pulsar brevemente o pulsar/girar/bloquear |
Conexiones neumáticas de tubo | 8 mm |
Salida de aire | aire de escape derivable a través de racor de empalme |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos |
---|---|
Conexión | Conector: M12 |
Diagramas y curvas
Simbología neumática
|
|
---|