• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Todos los módulos de E/S AS-Interface
  5. AC528A

Módulo AirBox AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC528A

AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D

Módulo AirBox AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC528A

AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D

  • Para la activación descentralizada de cilindros y accionadores giratorios
  • Combinación de módulo de E/S AS-i y válvula magnética
  • Alta eficiencia energética gracias al uso cerca del actuador
  • Menor complejidad de montaje y cableado
  • Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • ex
  • asib
Campo de aplicación
Aplicación Módulo AS-i ATEX
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 280
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas neumáticas: 2
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 20...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 200
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Alimentación AS-i
Número de salidas neumáticas 2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado de protección IP 50
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [años] 287
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-7.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.E
Certificado AS-i solicitado
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
salida neumática 2 4 - -
Datos mecánicos
Peso [g] 415,5
Tipo de montaje Montaje rápido
Materiales PA; POM; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado
Sistema neumático 2 x válvulas de corredera de 3/2 vías (sin solapamiento)
Rango de presión operativa [bar] 2...8
Rango de presión operativa [MPa] 0,2...0,8
Caudal de aire a 6/5 bares [l/min] 500
Consistencia del aire comprimido aire comprimido sin lubrificar clase 6-3-1; aire comprimido lubrificado clase 6-3-4
Accionamiento manual pulsar brevemente o pulsar/girar/bloquear
Conexiones neumáticas de tubo 8 mm
Salida de aire aire de escape derivable a través de racor de empalme
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
errores LED, rojo
función LED, amarillo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Componentes incluidos
zócalo
Accesorios (opcionales)
Placa de montaje:, E74999
Zócalo para módulos:, E75000
Tapón de protección: M12, E73004
tapones de cierre:, E75231
Carcasa de protección contra impactos:, E7000A
silenciador:, E75232
Racor neumático en L:, E75228
Racor neumático en T:, E75227
Notas
Notas
Es necesario disponer de una protección mecánica.
De lo contrario, el equipo solo puede ser instalado junto con la carcasa de protección contra impactos (E7000A).
En caso de un funcionamiento no neumático, introducir los tapones de cierre E75231 en las conexiones
Evitar la penetración de suciedad y polvo.
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Tenga en cuenta las indicaciones sobre aire comprimido y CEM/ESD en "Descargas"
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos
Conexión Conector: M12
Diagramas y curvas
Simbología neumática
2 x válvulas de corredera de 3/2 vías (sin solapamiento)