• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Módulos de campo ClassicLine con técnica de montaje rápido
  5. AC5293

Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC5293

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC5293

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

  • Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
  • Tres sentidos seleccionables del cable plano
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Versión solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 30
Corriente máxima total [A] 3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP
Alimentación del sensor en las entradas AUX
Alimentación de tensión [V] 20...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 1000
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Separación galvánica
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 4
Circuito PNP
Rango de tensión DC [V] 20...30; (según MBTP; a través de cable plano)
Corriente máxima por cada salida [mA] 1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica
Alimentación de los actuadores en las salidas AUX
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
Parámetros AS-i
Versión AS-i 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M4
Perfil AS-i S-7.A.7
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.7
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Salida 1 2 3 4
conector hembra O-1/2 O-1/2 O2 O-3/4 O-3/4 O-4
pin 4 2 4 4 2 4
Datos mecánicos
Peso [g] 289
Tipo de montaje conexión directa a cable plano AS-i
Materiales PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde Tensión AUX > 7 V
errores LED, rojo AUX 15 V ± 2 V
función LED, amarillo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Componentes incluidos
zócalo
Accesorios (opcionales)
Tapón de protección: M12, E73004
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos
Conexión eléctrica - Entradas
Conexión Conector: M12
Conexión eléctrica - Salidas
Conexión Conector: M12