- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Todos los módulos de E/S AS-Interface
- AC5295
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC5295
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC5295
ClassicLine 4DI-Y NPN IP67
- Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
- Tres sentidos seleccionables del cable plano
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | NPN |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 18...27; (a través de cable plano) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | > 6 |
Corriente de entrada baja [mA] | < 2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 378 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | ||||||||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | sí | ||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 168 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Materiales | PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|
---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos |
---|---|
Conexión | Conector: M12 |