- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S AS-Interface
- Módulos de campo ClassicLine con técnica de montaje rápido
- AC535A
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC535A
ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D
Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido
AC535A
ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D
- Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
- Tres sentidos seleccionables del cable plano
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado y las funciones
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4 |
---|---|
Aplicación | Módulo AS-i ATEX |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Corriente máxima total [A] | 2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Alimentación de tensión [V] | 18...30; (a través de cable plano) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 15...30; (según MBTP; a través de cable plano) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 50 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 155 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil maestro AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado AS-i solicitado | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 322 |
---|---|
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
Materiales | PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión del módulo | Cables planos |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos |
Conexión eléctrica - Entradas
Conexión | Conector: M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - Salidas
Conexión | Conector: M12; codificación: A |
---|