router 4G LTE industrial US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
router 4G LTE industrial US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- Router LTE para uso industrial
- Conexión LTE Cat 4 fiable
- Alto grado de protección IP67 posible mediante accesorios
- Alimentación flexible mediante bornes/PoE
- Ranura para tarjeta Nano SIM
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | router LTE industrial US |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -40...65 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 11...33 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 1200 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | GNSS; Red de telefonía móvil; Ethernet | |
---|---|---|
Nota sobre las interfaces |
|
Banda de frecuencia | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Estándar de transmisión | LTE Cat-4 |
---|---|
Banda de frecuencia | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protocolo | TCP/IP; UDP/IP |
Condiciones ambientales
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...65 |
---|---|
Grado de protección | IP66, IP67: Pieza superior; IP21: Conexiones |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||
Calor húmedo |
|
||||||||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norma | EN 62368-1 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 193,3 |
---|---|
Tipo de montaje | prensaestopa; (M50) |
Dimensiones [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiales | Carcasa; Pieza superior: PBT / PC; Carcasa; zócalo: PBT |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x RJ45 |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Conector: 1 x borne |