Campo de aplicación
Aplicación |
Registro de datos de los sensores y transmisión por radio a la nube de ifm |
Homologación de equipos radioeléctricos para |
EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; Sudáfrica |
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas". |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 2000 |
Potencia absorbida [W] |
8,6 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Corriente máxima por cada puerto [A] |
0,5; (Puerto IO-Link) |
Bluetooth
Ganancia de antena [dB] |
3 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2 |
Salidas
Número de salidas digitales |
2 |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
200 |
Software / programación
Opciones de parametrización |
Panel de control con funciones de alarma por correo electrónico o SMS |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link; Red de telefonía móvil; Bluetooth |
Bluetooth
Estándar de transmisión |
BLE 5.0 |
Banda de frecuencia |
2402...2480 MHz |
Potencia de envío [mW] |
2,51 |
Tipo de utilización |
Interfaz de servicio |
Nota sobre las interfaces |
antena cerámica integrada |
|
IO-Link
Número de puertos |
2 |
Unterstützte IO-Link Revision |
1.0; 1.1 |
Tipo de transmisión |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Red de telefonía móvil
Estándar de transmisión |
NarrowBand-IoT; GSM 2G de banda cuádruple; LTE Cat-M1 |
Banda de frecuencia |
B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-20...50 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...60 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
3000 |
Grado de protección |
IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN 301489-52 |
|
|
Resistencia a vibraciones |
|
Resistencia a choques |
|
Homologación de equipos radioeléctricos |
EN 301511
EN 301908-1
EN 301908-13
EN 300328 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
152,6 |
Materiales |
Carcasa: ABS |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
alimentación de tensión |
1 x LED, amarillo |
comunicación |
1 x LED |
Puerto IO-Link |
2 x LED, verde |
|
Notas
Notas |
Tarjeta SIM integrada de forma fija |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - IO-Link
IO-Link Port 1 |
Conector: 2 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Power |
Conector: 1 x M12; codificación: A |