• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. AL1030

Maestro IO-Link con interfaz EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

Maestro IO-Link con interfaz EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • Transmisión fiable de datos de máquina, parámetros de proceso y datos de diagnóstico al controlador
  • Con interfaz de bus de campo integrada
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: AL1332 Comparador de productos: AL1030 / AL1332 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Módulos de E/S para aplicaciones de campo
Función de alimentación en serie alimentación de tensión; interfaz de bus de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19...31,2 DC; (US)
Clase de protección III
Suministro de tensión adicional [V] 19...31,2 DC; (UA)
Alimentación del actuador UA
Corriente máxima por cada puerto [A] 1,6
Alimentación del sensor US
Corriente máxima por cada puerto [A] 0,2
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 12; (configurable)
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 12; Número de salidas digitales: 8
Entradas
Número de entradas digitales 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Punto de conmutación alto [V] 15...30
Punto de conmutación bajo [V] -3...5
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Corriente máxima por cada salida [mA] 200
Protección contra cortocircuitos
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Protocolo EtherCAT
IO-Link Master
Tipo de transmisión COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Número de puertos clase A 4
Número de puertos clase B 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 95
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV descarga de contacto / 8 kV descarga de aire
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 30 g 11 ms
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 5 g
Datos mecánicos
Peso [g] 572,5
Materiales Carcasa: PA; conector hembra: latón niquelado
Material de la junta FKM
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
IO-Link Port Class A X01...X04 Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - alimentación de tensión IN
X31 Conector: M12; codificación: T
Conexión eléctrica - alimentación de tensión OUT
X32 Conector: M12; codificación: T; Junta de estanqueidad: FKM