Campo de aplicación
Aplicación |
aplicaciones asépticas; Módulos de E/S para aplicaciones de campo |
Función de alimentación en serie |
interfaz de bus de campo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
20...28 DC; (US ; según MBTS/MBTP) |
Consumo de corriente [mA] |
300...3900; (US) |
Clase de protección |
III |
Alimentación del sensor US
Corriente máxima total [A] |
3,6 |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas |
16; (configurable) |
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 16; Número de salidas digitales: 8 |
Entradas
Número de entradas digitales |
16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
Punto de conmutación alto [V] |
11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
0...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales |
sí |
Salidas
Número de salidas digitales |
8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
300 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - Internet of Things
Estándar de transmisión |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocidad de transmisión |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocolo |
MQTT JSON |
Valores por defecto |
Dirección IP: 169.254.x.x |
máscara de subred: 255.255.0.0 |
dirección IP de la puerta de enlace: 0.0.0.0 |
dirección MAC: véase etiqueta |
|
Nota sobre las interfaces |
Protocolo de seguridad: HTTPS |
|
IO-Link Master
Tipo de transmisión |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Número de puertos clase A |
8 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90 |
Grado de protección |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K) |
Grado de protección (NEMA 250) |
6P |
Grado de suciedad |
2 |
Fluidos químicos |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [años] |
92 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
410,5 |
Materiales |
Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta |
EPDM |
Notas
Notas |
Para más información, consulte el manual de instrucciones. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
IO-Link Port Class A X01...X08 |
Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |
Conexión eléctrica - Ethernet
IoT X21, X22 |
Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: EPDM |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
X31 |
Conector: M12; codificación: A |