Maestro IO-Link con interfaz PROFINET
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
Maestro IO-Link con interfaz PROFINET
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Separación entre la red de IT y la de automatización
- Transmisión fiable de datos de máquina, parámetros de proceso y datos de diagnóstico al controlador
- Con interfaz PROFINET e interfaz MQTT JSON independiente
- Carcasa estrecha muy compacta para el montaje en armarios eléctricos
- Para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Módulos de E/S para utilización en armarios eléctricos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC; (US ; según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 300...3900; (US) |
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16; (configurable) |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 8; Número de salidas digitales: 8 |
Entradas
Número de entradas digitales | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Punto de conmutación alto [V] | 11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] | 0...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas digitales | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; IO-Link |
---|
Estándar de transmisión | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s | |||||||||
Protocolo | PROFINET | |||||||||
Valores por defecto |
|
|||||||||
Nota sobre las interfaces |
|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | MQTT JSON | ||||
Valores por defecto |
|
||||
Nota sobre las interfaces |
|
Tipo de transmisión | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 |
Número de puertos clase A | 8 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 44 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 317,9 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA naranja |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |