Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
100; (US) |
Clase de protección |
III |
Suministro de tensión adicional [V] |
18...30 DC; (UA) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] |
3600; (UA) |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas |
16 |
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 16; Número de salidas digitales: 16 |
Entradas
Número de entradas digitales |
16; (configurable) |
Conexionado de las entradas digitales |
PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentación del sensor en las entradas |
UA |
Alimentación de tensión [V] |
18...30 |
Corriente de entrada alta [mA] |
2...15 |
Corriente de entrada baja [mA] |
0...1,5 |
Punto de conmutación alto [V] |
11...28 |
Punto de conmutación bajo [V] |
0...5 |
Salidas
Número de salidas digitales |
16; (configurable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
1800 |
Corriente máxima total de las salidas [A] |
3,6; (Corriente máxima por segmento: 1800 mA) |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas |
UA |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Tipo de transmisión |
COM3 (230,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Modo SIO |
no |
Clase de puerto de maestro requerido |
B |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
4 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
1409 |
|
Nota |
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas" |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
2000 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K) |
Grado de protección (NEMA 250) |
6P |
Grado de suciedad |
2 |
Fluidos químicos |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
482,326 |
Dimensiones [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Materiales |
Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta |
EPDM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
error |
1 x LED, rojo |
función |
1 x LED, amarillo |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
tapón de protección para conectores hembra M12 |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - IO-Link
X1 |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - entradas / salidas
X1.0...X1.7 |
Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |