módulo de temperatura IO-Link
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
módulo de temperatura IO-Link
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
- Módulo IO-Link para sensores de temperatura analógicos
- medición de PT100/PT1000 y termopares J/K en un módulo
- Amplía la comunicación IO-Link con entradas analógicas
- Transmisión de señales analógicas a prueba de CEM a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 200; (US) |
Clase de protección | III |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas analógicas | 4; (PT100: conexión de sensores de 2, 3 y 4 hilos; PT1000: conexión de sensores de 2, 3 y 4 hilos, TCK, TJK) |
---|---|
Precisión de la entrada analógica [%] | ± 0,3 |
Entrada analógica |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada analógica |
|
||||||
Entrada analógica |
|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1.3 | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 75; (5...75) | ||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K) | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de suciedad | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 283,8 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta | EPDM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - IO-Link
X1 | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - Entradas
X1.0...X1.3 | Conector: 4 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |
---|