Módulo CompactLine IO-Link
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
Módulo CompactLine IO-Link
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 50 |
Corriente máxima por cada puerto [A] | 0,1 |
---|
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Limitación de corriente de entrada [mA] | 15 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceIDs compatibles |
|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Modo SIO | no |
Datos del proceso binarios | 32 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,9 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 105,5 |
---|---|
Materiales | PBT; conector hembra: latón niquelado; Junta tórica: FKM |
Material de la junta | FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Entradas
Conector: 4 x M8; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |
Conexión eléctrica - IO-Link
Conector: 1 x M12; codificación: A |