• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de campo Ethernet
  4. Switches Ethernet para la automatización de fábricas y máquinas móviles
  5. AL3100

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

  • switches de 6 puertos (no administrados) para PROFINET Clase A
  • Suministro de tensión en cadena con sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Versión switch Ethernet no administrado para aplicaciones de campo
Aplicación für PROFINET-Netzwerke
Función de alimentación en serie alimentación de tensión
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...32 DC; ((US ; según MBTS/MBTP))
Tensión nominal DC [V] 12 / 24
Consumo de corriente [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Clase de protección III
Resistente a inversiones de polaridad
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Número de interfaces Ethernet 6
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10 MBit/s; 100 MBit/s
Nota sobre las interfaces
PROFINET clase de conformidad A (CC-A)
tipo de tratamiento: almacenar y reenviar
polaridad automática
negociación automática
auto MDI-X
QoS (calidad de servicio): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
colas de espera prioritarias: 4
tamaño de tabla MAC: 2000 direcciones
bloqueo: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 4000
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67
Grado de protección (NEMA 250) 6P
Grado de suciedad 2
Fluidos químicos
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Homologaciones / pruebas
CEM
UN/ECE-R10 Emisión de interferencias e inmunidad: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impulso 1 grado de severidad 4 / estado de funcionamiento C (12 V)
ISO 7637-2 impulso 2a grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (12 V)
ISO 7637-2 impulso 2b grado de severidad 4 / estado de funcionamiento C (12 V)
ISO 7637-2 impulso 3a grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (12 V)
ISO 7637-2 impulso 3b grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (12 V)
ISO 7637-2 impulso 4 grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (12 V)
ISO 7637-2 impulso 5a grado de severidad 3 / estado de funcionamiento A (12 V)
ISO 7637-2 impulso 1 grado de severidad 4 / estado de funcionamiento C (24 V)
ISO 7637-2 impulso 2a grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (24 V)
ISO 7637-2 impulso 2b grado de severidad 4 / estado de funcionamiento C (24 V)
ISO 7637-2 impulso 3a grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (24 V)
ISO 7637-2 impulso 3b grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (24 V)
ISO 7637-2 impulso 4 grado de severidad 4 / estado de funcionamiento A (24 V)
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Datos mecánicos
Peso [g] 315,15
Materiales Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado
Material de la junta FKM
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet
X1...X6 Conector: 6 x M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - alimentación de tensión IN
XD1 Conector: 1 x M12; codificación: L
Conexión eléctrica - alimentación de tensión OUT
XD2 Conector: 1 x M12; codificación: L; Junta de estanqueidad: FKM