Campo de aplicación
Aplicación |
aplicaciones asépticas; Módulos de E/S para aplicaciones de campo |
Función de alimentación en serie |
alimentación de tensión; interfaz de bus de campo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
20...28 DC; (US ; según MBTS/MBTP) |
Consumo de corriente [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Clase de protección |
III |
Corriente máxima total [A] |
3,6 |
Corriente máxima total (UL) [A] |
3,2 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 16 |
Entradas
Número de entradas digitales |
16; (tipo 2 según IEC 61131-2) |
Punto de conmutación alto [V] |
11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] |
0...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales |
sí |
Software / programación
Opciones de parametrización |
Función de contador |
Funciones y parámetros |
función |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
cantidad |
8 (1 contador por puerto) |
frecuencia de conteo |
4500 Hz |
contador principal |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
contador de lotes |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interfaces
Interfaz de comunicación |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Estándar de transmisión |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocidad de transmisión |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocolo |
EtherNet/IP |
Valores por defecto |
Dirección IP: 192.168.1.250 |
máscara de subred: 255.255.255.0 |
dirección IP de la puerta de enlace: 0.0.0.0 |
dirección MAC: véase etiqueta |
|
Nota sobre las interfaces |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Topologías de red admitidas: línea |
anillo |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90 |
Grado de protección |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K) |
Grado de protección (NEMA 250) |
6P |
Grado de suciedad |
2 |
Fluidos químicos |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [años] |
129 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
437 |
Materiales |
Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta |
EPDM |
Accesorios
Componentes incluidos |
Tapón de protección: 1 x M12, Acero inoxidable, E12542 |
|
Notas
Notas |
Para más información, consulte el manual de instrucciones. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Digital Input X1...X8 |
Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |
Conexión eléctrica - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: EPDM |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión IN
XD1 |
Conector: M12; codificación: L |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión OUT
XD2 |
Conector: M12; codificación: L; Junta de estanqueidad: EPDM |