- Productos
- Comunicación industrial
- Módulos de campo Ethernet
- Módulos de E/S Ethernet para la automatización de fábricas
- AL4142
Campo de aplicación
Aplicación | Módulos de E/S para aplicaciones de campo |
---|---|
Función de alimentación en serie | alimentación de tensión; interfaz de bus de campo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC; (US ; según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 200...3900; (US) |
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 16; (tipo 2 según IEC 61131-2) |
---|---|
Punto de conmutación alto [V] | 11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] | 0...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Software / programación
Opciones de parametrización | Función de contador | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funciones y parámetros |
|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet |
---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | Modbus TCP | ||||
Valores por defecto |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de suciedad | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 420,9 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado |
Material de la junta | FKM |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM |
---|
Conexión eléctrica - alimentación de tensión IN
XD1 | Conector: M12; codificación: L |
---|
Conexión eléctrica - alimentación de tensión OUT
XD2 | Conector: M12; codificación: L; Junta de estanqueidad: FKM |
---|
Conexión eléctrica - entradas / salidas
Digital Input X1...X8 | Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |
---|