• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de campo Ethernet
  4. Módulos de E/S Ethernet para la automatización de fábricas
  5. AL4322

Módulo Ethernet con interfaz Ethernet/IP

AL4322

ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67

Módulo Ethernet con interfaz Ethernet/IP

AL4322

ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67

  • Módulo de bus de campo con entradas y salidas digitales
  • Conexión directa de actuadores y sensores al bus de campo para una clara estructura de cableado
  • Posibilidad de conectar actuadores grandes
  • Función de contador de alta frecuencia con posibilidad de conmutar directamente las salidas
  • Suministro de tensión en cadena con sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Módulos de E/S para aplicaciones de campo
Función de alimentación en serie alimentación de tensión; interfaz de bus de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...30 DC; (US ; según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] 300...3900
Clase de protección III
Suministro de tensión adicional [V] 20...30 DC; (UA)
Alimentación del actuador UA
Corriente máxima total [A] 8
Corriente máxima por cada puerto [A] 3,6
Alimentación del sensor US
Corriente máxima total [A] 3,6
Corriente máxima por cada puerto [A] 3,6
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 8; Número de salidas digitales: 8
Entradas
Número de entradas digitales 8; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Punto de conmutación alto [V] 11...30
Punto de conmutación bajo [V] 0...5
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 8
Protección contra cortocircuitos
Alimentación del actuador UA
Corriente máxima por cada salida [mA] 3600
Software / programación
Opciones de parametrización Función de contador
Funciones y parámetros
función CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
función de conmutación (SSC) single point, two point, window, latch
cantidad 4 (1 contador por cada puerto de entrada)
frecuencia de conteo 4500 Hz
contador principal 32 Bit (0…4.294.967.295)
contador de lotes 16 Bit (0…65.535)
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo EtherNet/IP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.1.250
máscara de subred: 255.255.255.0
dirección IP de la puerta de enlace: 0.0.0.0
dirección MAC: véase etiqueta
Nota sobre las interfaces
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Topologías de red admitidas: línea
anillo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67
Grado de protección (NEMA 250) 6P
Grado de suciedad 2
Fluidos químicos
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Datos mecánicos
Peso [g] 422,4
Materiales Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado
Material de la junta FKM
Notas
Notas
Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Digital Output X1...X4 Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM
Conexión eléctrica - alimentación de tensión IN
XD1 Conector: M12; codificación: L
Conexión eléctrica - alimentación de tensión OUT
XD2 Conector: M12; codificación: L; Junta de estanqueidad: FKM