• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Antenas RFID para la conexión a unidades de evaluación
  5. ANT815

Antena RFID UHF

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

Antena RFID UHF

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

  • Para la identificación fiable de tags UHF en producción y logística
  • Diseño compacto para la utilización con tags RFID en el campo cercano
  • Alcance de lectura con tags Dipole hasta 1 m
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 865...928
Conexiones de antena 1; (Toma TNC)
Ganancia de antena [dB] 866 MHz: -12; 915 MHz: -10
Impedancia [Ω] 50
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 443,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 126 x 37 x 156
Materiales Carcasa: plástico; Toma TNC: latón / PTFE
Notas
Cantidad por pack 1 unid.