• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Antenas RFID para la conexión a unidades de evaluación
  5. ANT820

Antena RFID UHF

ANT820

DTRUHFE_ADRWETTN04

Antena RFID UHF

ANT820

DTRUHFE_ADRWETTN04

  • Para la identificación fiable de tags UHF en producción y logística
  • Diseño compacto para el uso en el campo cercano y lejano
  • Alcance de lectura de hasta 2 metros
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 865...870
Conexiones de antena 1; (Toma TNC)
Ganancia de antena [dB] 2,5
Impedancia [Ω] 50
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 515
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 126 x 37 x 156
Materiales Carcasa: plástico; Toma TNC: latón / PTFE
Notas
Cantidad por pack 1 unid.