• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. RFID
  4. Antenas RFID para la conexión a unidades de evaluación
  5. ANT860

Antena RFID UHF

ANT860

DTRUHFE_AGRWKOTN04

Antena RFID UHF

ANT860

DTRUHFE_AGRWKOTN04

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz)
Conexiones de antena 1; (Toma TNC)
Polarización circular
Potencia de envío ERP [mW] 1995
Ganancia de antena [dB] 8,5
Impedancia [Ω] 50
Rango de detección
Ángulo de apertura para larga distancia [°] 65
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 2395,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 300 x 300 x 79
Materiales Carcasa: aluminio; Toma TNC: latón / PTFE; Tapa de protección: plástico;
Notas
Cantidad por pack 1 unid.